Destaco Logo

VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Default Image

CPI-24FF-B-45 - Flachfußbecher

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (mm)101.6
  • Weight (g)119
  • Weite (mm)50.8
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)2.7
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)8.2
  • Saugergröße50.8 x 101.6 mm
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenFlachsauger
Ähnliche Produkte