Destaco Logo

VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Default Image

CPI-30FF-C-45 - FLACHSAUGER, ROT

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)2
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)3
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)13
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)30
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)60
  • Saugergröße3.00 in

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenFlachsauger
Ähnliche Produkte