Destaco Logo

VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Default Image

CPI-40MFF-B-HT - Hochtemperatur-Saugnapf

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (g)50.1
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)5.1
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)5.3
  • Saugergröße40 mm
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)HT (schwarz)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialHT2
  • ProdukttypenHochtemperatur-Sauger
Ähnliche Produkte