VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (g)38.2
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)7.7
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)86.6
- Saugergröße50 mm
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)HT (schwarz)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialHT2
- ProdukttypenHochtemperatur-Flachsauger
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 800/1200
800/1200 - Pneumatische Einfachwirkende Kniehebelspanner
Zubehör für Handspanner
920 - Federnde Andruckspindel
Serie 860-861-891-1000-1001
1001 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Zubehör für Handspanner
250301 - Griffe
Serie 868
868 - Standard-Kraftspanner
Zubehör für Handspanner
905 - Federnde Andruckspindel
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel