Destaco Logo

VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Default Image

CPI-55TC-C-45 - TC/HT - Vakuum Sauger rund

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (g)204
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)20.4
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)45.5
  • Saugergröße140 mm
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenBalgsauger
Ähnliche Produkte