VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)6
- Weight (oz)7.1
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)9
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)55
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)72
- Saugergröße2.95 x 5.90 in
- AusführungOval
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenFlachsauger
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel