VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (g)275
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)25.86
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)35.38
- Saugergröße110 mm
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenRunder Balgsauger
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
Serie 424/441
441 - Spannzange
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Serie 460/480
486 - Spannzange
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel