VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)3.31
- Weight (oz)0.85
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)11
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)25
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)25
- Saugergröße.78 x 3.15 in
- AusführungOval
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenOvaler Flachsauger
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner