VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (mm)93
- Weight (g)30
- Weite (mm)33
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)7.71
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)16.33
- Saugergröße30 x 90 mm
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenOvaler Flachsauger
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner