Destaco Logo

VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Default Image

VC-35FF-G38-PU55 - Flachsauger, rund, 25 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (g)42
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)3.18
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)4.08
  • Saugergröße35 mm
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunde Flachsauger
Ähnliche Produkte