VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)1.2
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)1.77
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)10
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)13
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)18
- Saugergröße1.57 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenRunder Balgsauger
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel