Destaco Logo

VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Default Image

VC-65-170TC-P38-PU55 - Accelerate Polyurethan Sauger

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (mm)187
  • Weight (g)310
  • Weite (mm)82
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)67.59
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)63.05
  • Saugergröße65 x 170 mm
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenOvale Balgsauger
Ähnliche Produkte