Destaco Logo

VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Default Image

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)30.5
  • Weight (g)30.5

Technische Daten

  • Max. Werkstückgewicht (kg)6.63
  • Saugergröße50 mm
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)A50 (schwarz)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenMikro-Balgsauger
  • Wird verwendet bei Modell/SerieMicrotooling H Structure
Ähnliche Produkte