
EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT U-HAKEN - SERIEN 324, 334, 344 UND 374

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.95
- Höhe (mm)153.42
- Länge (mm)167.64
- Weite (mm)59.94
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)53.8
- Max. Haltekraft (N)17800
- Maximale Haltekraft (N)17800
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
- Standard-MaterialStahl
- VerriegelungsplatteKeiner
- Verriegelungsplatte beigestelltNein
- Zubehör374215-M-50|375-ZB1
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner