Destaco Logo

8007-EHR - 8007 - Serrage de retenue pneumatique

Visiter les games produits:

Série 8007

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)145.29
  • Largeur (mm)119.63
  • Longueur (mm)258.83
  • Poids (kg)1.7
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)3700.0
  • Hauteur sous étrier (mm)35.2
  • Air Port sizeG-1/8
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|8007-LC
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Type de produitSerrage de retenue pneumatique
Related Products [FR]