Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Brides Pivotantes Pneumatiques
Série 035
035-225-190 - 035-2 - Brides pivotantes/à traction pneumatiques
035-225-190 - 035-2 - Brides pivotantes/à traction pneumatiques
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 035
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
Longueur (in)
1.57
Poids (lb)
0.6
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.98
Consommation air (in³)
0.005
Course pendant la rotation (in)
0.54
Force de serrage à 5bars (lbf.)
20.0
Air Port size
10-32
Fourni?
Non
montage
Corps bridé
Sens de rotation
à droite
Informations sur le produit
Accessoires
905516|036-551-01|036-551-02
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Product Type
Pneumatic Swing Cylinder
Replacement Seal Kit
905516