Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)149376.0
- Capacité poussée axiale (lb)16552.0
- Capacité sortie radiale (lb)36350.0
- Couple Maxi (in-lb)42489.0
- Diametre surface de montage (in)43.3070866142
Informations sur le produit
- Base Model1100RNG6H40-330
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical