Serie ansehen:
Serie 202Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.15
- Höhe (mm)109.47
- Länge (mm)52.83
- Weite (mm)39.88
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungNicht geeignet
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenBedingt
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking
Technische Daten
- Spannarmlänge (in)2.31
- Höhe unter Spannarm (mm)23.6
- Maximale Haltekraft (N)890
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNeopren
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungMassiver Spannarm
- Spindelzubehör202208-M
Ähnliche Produkte
Zubehör für Handspanner
240907 - SCHRAUBE (3/8-16 X 2-1/2)
Zubehör für Handspanner
207209 - Gro¿e Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh¿r
Zubehör für Handspanner
215105 - Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r
Zubehör für Handspanner
225219 - Polyurethan-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r