Destaco Logo

205-S - Horizontalspanner, Basis abgewinkelt, massiver Spannarm

Serie ansehen:

Serie 205

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.03
  • Höhe (mm)17.02
  • Länge (mm)72.39
  • Weite (mm)24.13
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Welding; Wood Working

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)9.1
  • Maximale Haltekraft (N)270
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenHorizontal-Kniehebelspanner
  • SpannarmausführungMassiver Spannarm
  • Spindelzubehör205208-M
Ähnliche Produkte