Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.5
- Höhe (mm)44.96
- Länge (mm)228.09
- Weite (mm)49.02
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Bügel Einstellung (mm)14
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)14
- Max. Haltekraft (N)6700
- Maximale Haltekraft (N)6700
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly3051208
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör3051208
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen