Destaco Logo
Default Image

52H-3EXXHX63XX - 52H-3E - Dispositifs de serrage manuel

Visiter les games produits:

Série 52H-3E

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)3.5

Détails techniques

  • Couple de maintien (Max) (Nm)1800.0
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8KB-099-1|8KB-103-1|8UM634-15-144|8UM634-25-144|8UM634-45-144|8UM631-75-204|8UL634-15-144|8UR634-15-144|8UL634-25-144|8UR634-25-144|8UL634-45-144|8UR634-45-144|8UL631-75-204|8UR631-75-204|8JG-080-1-01|8S631-25-144|8S631-45-144|8S631-75-204
  • Goupille incluse?Non
  • Hand LeverYes
  • MarqueDESTACO
  • Style de bras de serrageBras en U (centre)|Bras latéral
  • Type de produitEnfermé
Related Products [FR]