Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.49
- Höhe (mm)171.45
- Länge (mm)102.11
- Weite (mm)54.10
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- AnwendungenAssembly; Clamping; Heavy Duty; Welding
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)38.1
- Maximale Haltekraft (N)3340.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNA
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm
- Standard-MaterialHochfester Schmiedestahl
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen