Destaco Logo

605-M - 605 - Schubstangenspanner

Serie ansehen:

Serie 605

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.31
  • Höhe (mm)83.57
  • Länge (mm)138.94
  • Weite (mm)55.63
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)31.8
  • Kolben Höhe (mm)24.6
  • Maximale Haltekraft (N)1330.0
  • Andruckspindel (empfohlen)207203-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM8
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör207203-M|207203-M
Ähnliche Produkte