Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.74
- Höhe (mm)89.41
- Länge (mm)152.91
- Weite (mm)55.88
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)41.4
- Kolben Höhe (mm)17.5
- Maximale Haltekraft (N)3560
- Andruckspindel (empfohlen)207203
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde5/16-18
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZölliges
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör207203|207203