Destaco Logo

750E8H64-330 - E-Series - Indexeur grande capacité

Visiter les games produits:

E-Série

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)414500.0
  • Capacité poussée axiale (lb)42000.0
  • Capacité sortie radiale (lb)29200.0
  • Couple Maxi (in-lb)58640.0
  • Diametre surface de montage (in)29.1338582677
  • Diametre trou central (in)5.0
  • Distance du centre (in)13.0
  • Hauteur surface de montage (in)17.7952755906
  • Inertie Max (lb-in²)53271.0
  • Inertie Max à 20 Index par mn2840.0

Informations sur le produit

  • Base Model750E8H64-330
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]