Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)95.76
- Largeur (mm)49.02
- Longueur (mm)195.33
- Poids (kg)0.69
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application du produitCLAMPING
- Duty CyclePoor/Low
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)890
- Hauteur sous étrier (mm)27
- Air Port size1/8 NPT
- Fourni?Non
- Température de fonctionnement-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Informations sur le produit
- Accessoires202208-M|215105|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|802-U-LC|802CYL
- Assemblage goupille202208-M
- Goupille incluse?Oui
- MarqueDESTACO
- Replacement Seal Kit802550-20-1-00
- Style de bras de serrageBarre en U
- Type de produitSerrage pneumatique
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical