Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)9.86
- Poids (lb)2
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.26
- Capcité Maxi de maintien (lb)600.0
- Consommation air (in³)0.015
- course piston (in)0.75
- Force exercée (lbf)675.0
- Hauteur piston (in)1.09
- Air Port size1/8 NPT
- Fourni?Non
- Poussée piston5/16-18
- Température de fonctionnement-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Informations sur le produit
- Accessoires810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|803-LC|807CYL|802450-32-1-00
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Replacement Seal Kit802450-32-1-00
- Type de produitSerrage pneumatique a poussoir
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)