Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)187.20
- Largeur (mm)72.64
- Longueur (mm)297.18
- Poids (kg)1.85
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)2670.0
- Hauteur sous étrier (mm)45.5
- Air Port size1/8 NPT
- Fourni?Non
- Température de fonctionnement-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Informations sur le produit
- Accessoires235106|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|810-U-LC|810CYL|810450-40-1-00
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Replacement Seal Kit810450-40-1-00
- Style de bras de serrageBarre en U
- Type de produitSerrage pneumatique
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir