Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.59
- Poids (lb)1
- Applicarion -SoudagePoor/Low
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.75
- Consommation air (in³)0.003
- Effort de maintien (lbf)100.0
- Force exercée (lbf)136.0
- Hauteur sous étrier (in)0.68
- Longueur Etrier (in)1.02
- Air Port sizeM5
- Fourni?Non
- Température de fonctionnement-23° à 74°C (-10° à 165° F)
Informations sur le produit
- Accessoires305208-M|102111|810156|810158|812-U-LC|812CYL
- Assemblage goupille305208-M
- Goupille incluse?Oui
- MarqueDESTACO
- Replacement Seal Kit810450-40-1-00
- Style de bras de serrageBarre en U
- Type de produitSerrage pneumatique
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)