Destaco Logo

861 - 861 - Serrage pneumatique forte charge

Visiter les games produits:

Série 860-861-891-1000-1001

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)3.9

Détails techniques

  • Couple de maintien (Max) (Nm)380.0
  • ConfigurationBras de serrage horizontal
  • Fourni?Non
  • Port SizeG 1/8

Informations sur le produit

  • Accessoires8610100|865132-MR|BIM-IKE-AP|810151|810153|810155|810157
  • Goupille incluse?Non
  • Hand LeverNo
  • MarqueDESTACO
  • Style de bras de serrageCentre
  • Type de produitserrage de puissance
Related Products [FR]