Destaco Logo

89E50-025-2R - Swing Clamp RH (Repl. For 89E50-025-1R)

Visiter les games produits:

Série 89E

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)89.92
  • Largeur (mm)89.92
  • Longueur (mm)158.75
  • Poids (kg)1.46
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Course (mm)40.0
  • Course pendant la rotation (mm)15.0
  • Course verticale (mm)25.0
  • Air Port sizeG-1/8
  • Fourni?Non
  • montageCorps fileté
  • Sens de rotationà droite

Informations sur le produit

  • Accessoires89B/E50-2-00|8JG-219-1|8MA-088-1|8MA-222-1
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Product TypePneumatic Swing Clamp
Related Products [FR]