8JG-171-2-01 - Bras de centrage 82M-3E. Pour commander les bras de serrages NAAMS, veuillez ajouter -P à la fin de la référence.
Visiter les games produits:
Série 82M-3E BrasVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)3.5
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialSteel
- Serie utilisés sur82M-3|TCC-2E
- Style de bras de serrageBras en U (décalage à droite)
- Type d'accessoireBras en U Droit
- Type de produitBras de serrage
- Utilisé avec Modele/Gamme82M-3 (80mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical