Destaco Logo

8MA-089-1 - Bras de serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)35.05
  • Largeur (mm)35.05
  • Longueur (mm)65.79
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Serie utilisés sur89R|89E
  • Type d'accessoireBlank Clamping Arms
  • Type de produitstandard pneumatic clamp accessories
  • Utilisé avec Modele/Gamme89R63|89B63|89E63
Related Products [FR]