Visiter les games produits:
Accessoires pour Brides Pivotantes PneumatiquesVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)20.07
- Largeur (mm)20.07
- Longueur (mm)70.10
- Poids (kg)0.054
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Arm (Arm)Single [ fr_FR ] ; einseitig [ de_DE ] ; Single [ en_US ] ; Single [ zh_CN ]
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur9500
- Type d'accessoireClamping Arm
- Type de produitstandard pneumatic clamp accessories
- Utilisé avec Modele/Gamme9530-2|9540-2
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical