Outillage robotique
Préhenseurs "Bodybuilder
Supports Intermédiaires
BM1-45-SE-R12 - BM1 - Montage un seul tube 45mm
BM1-45-SE-R12 - BM1 - Montage un seul tube 45mm
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Supports Intermédiaires
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
16
Poids (lb)
11.1
Détails techniques
Fourni?
Non
Robot Interface Bolt Pattern
R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R12:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung [ de_DE ] ; R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ]
Taille tube
45B
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
Type de produit
Montage centrale
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer