Visiter les games produits:
Série CPVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)3.15 in
- Longueur (in)4.45
- Poids (lb)2.8
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.48
- Course (in)1.06
- Force de serrage (lbf)243
- Longueur doigts maxi (in)3.15
- Pressure Range (psi)29-145
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-014|D1|D4|D10|D7|SCP5|SDCP5|KSCP5V|KSCP5|SCP5V
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical