Visiter les games produits:
Tubulure de bras renforcéeVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (mm)1397
- Poids (kg)5.48
Détails techniques
- Diametre tube (mm)63.5
- Fourni?Non
- Taille tube2.50 po
- U-Hook Included?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitBras principal conique en aluminium
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir