Visiter les games produits:
Tubulure de bras renforcéeVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (mm)609.6
- Poids (kg)0.12
Détails techniques
- Diametre tube (mm)12.7
- Epaisseur cloison (mm)2.16
- Fourni?Non
- Taille tube0.50 po
- U-Hook Included?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitTube alu cloison mince
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir