Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
Pinces angulaires
Série DCT / CT
DCT-25M - DCT / CT - 180&#176 ; pince angulaire
DCT-25M - DCT / CT - 180&#176 ; pince angulaire
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DCT / CT
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
Longueur (in)
4.65
Poids (lb)
1.08
Application du produit
GRIPPING
Protection Class
IP43
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.98
Décallage (in³)
0.909
Force de serrage (lbf)
35.0
Longueur doigts maxi (in)
4.25
Précision (+-in)
0.003
Pressure Range (psi)
40-100
Répétabilité (+-in)
0.002
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
KP-DCT-25-BR|SLKT-162|SLKT-162V|SDCT25-32|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pince angulaire 2 mors