Destaco Logo

DLB-08M-U - Destaco’S Dlb-12M-T Series Of Internally Powered Linear Base Slides Are Compact Models That Can Be Easily Assembled And Mounted.

Visiter les games produits:

Série DLB-T/A/N/R/U

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)0.31

Détails techniques

  • Course (mm)200
  • Diamètre de l'arbre (mm)8
  • force de poussée (N)89
  • Pression air maxi (bar)7
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion métrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresDLT-0623|VLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SHOK-030|OHSP-005|OHSN-005|VLVF-008|CABL-010
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitVérin externe
Related Products [FR]