DLT-16M-A - Destaco’S Dlt-10-T Series Of Thrusters Are Lightweight Models With Optional Accessories And Configurations.
Visiter les games produits:
Série DLT-T/A/N/R/UVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)2.11
Détails techniques
- Course (mm)500
- Diamètre de l'arbre (mm)16
- force de poussée (N)270
- Pression air maxi (bar)7
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-010|VLVF-004|OSAK-059|OHSP-005|OHSN-005|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|OSAK-060|CABL-010|VLVF-005
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeBlock Thruster Linear Slide