Visiter les games produits:
Prolongateur unilatéraleVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)11.81
- Poids (lb)0.43
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Charge de serrage statique maximale (ft lb)111.0
- Embout (in)0.78
- Apple Core Size20
- Fourni?Non
- Taille tube20 mm
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialHigh Strength Aluminum
- Type de produitProlongateur unilatéral
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical