Destaco Logo

K600-15-6-A - K-600 - Multiplicateur de puissance pneumatique

Visiter les games produits:

Série K

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)4.5

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.97
  • Consommation d'air par double course à 6 bar (ft³)1.34
  • Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)0.47
  • Course retour (in)0.59
  • Force de serrage Max (lbf)1350.0

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Type de produitTige de piston avec filetage externe
Related Products [FR]