Visiter les games produits:
Série MPSVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)32.60
- Largeur (mm)21.80
- Longueur (mm)59.00
- Poids (kg)0.08
- Application du produitPOSITIONING
Détails techniques
- Course (mm)12
- force de poussée (N)67
- Précision linéaire pour course de 25mm (±mm)0.003
- Pressure Range (bar)20-100 psi
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|PLFT-005|SLKT-090|SLKT-090V
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision Mini Power Linear Slide
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir