Destaco Logo

RCM125 - Le mécanisme d’actionnement à genouillère des gammes RCM de DESTACO procure une puissance fiable pour positionner de grands dispositifs pour des applications de soudage et d’assemblage, tout en offrant également la flexibilité du réglage de l’angle d’ouverture sur site.

Visiter les games produits:

Série RCM/RFM

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)61

Détails techniques

  • Couple de maintien (Max) (Nm)3500
  • Couple maximal de sortie (Nm)240
  • ConfigurationOrientation du bras vertical inversé
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Type de produitPneumatique, avec freinage
Related Products [FR]