Visiter les games produits:
Série REP-2Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)95.00
- Largeur (mm)147.00
- Longueur (mm)147.00
- Poids (kg)2.45
Détails techniques
- Course (mm)30
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Jaw OperationSynchronous
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-104
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper