Visiter les games produits:
Série RPLVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)29.60
- Largeur (mm)44.450
- Longueur (mm)19.050
- Poids (kg)0.07
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Course (mm)6.4
- Finger MaterialCarbon Steel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductImpérial
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-010|SLKT-010V
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPinces parallèles 2 mors