Destaco Logo

RPL-3M - RPL - Pinces parallèles 2 mors section mince

Visiter les games produits:

Série RPL

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)32.60
  • Largeur (mm)80.000
  • Longueur (mm)22.200
  • Poids (kg)0.14
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Course (mm)19.1
  • Finger MaterialCarbon Steel
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 120°C (-20° à 250°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-012|SLKT-012V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • MaterialAluminum
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]