Visiter les games produits:
Série RPLVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)32.60
- Largeur (mm)98.425
- Longueur (mm)22.225
- Poids (kg)0.17
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Course (mm)25.4
- Fourni?Non
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-012|SLKT-012V
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper