Destaco Logo

RPR-63M-150-V - PARALLEL GRIPPER, GLADIATOR

Visiter les games produits:

Série RPR

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)161.90
  • Largeur (mm)88.90
  • Longueur (mm)490.20
  • Poids (kg)15.8
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Course (mm)150.0
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|OFSV-006|OFSV-003|SLKT-452|OISA-001|OSMK-131|OSMK-132|SLKT-453
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]